Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCS-04-05 |
BCS-04-08 |
BCS-04-10 |
BCS-06-14 |
BCS-08-15 |
BCS-08-18 |
BCSS-04-05 |
BCSS-04-15 |
BCSS-06-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. filettatura (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Colore | Classificazione resistenza | Dettagli materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 5 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | 10.9 | EN 1.7220 Equiv. | ||
0.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | 10.9 | EN 1.7220 Equiv. | ||
0.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | 10.9 | EN 1.7220 Equiv. | ||
0.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 14 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | 10.9 | EN 1.7220 Equiv. | ||
4.91 € 1.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | 10.9 | EN 1.7220 Equiv. | |
4.91 € 1.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 18 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | 10.9 | EN 1.7220 Equiv. | |
0.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 5 | Acciaio inox | NA | - | A2-50 | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | ||
0.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | Acciaio inox | NA | - | A2-50 | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | ||
0.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | Acciaio inox | NA | - | A2-50 | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Testa bombata | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. filettatura(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Colore
Classificazione resistenza
Dettagli materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali