Chiusura magnetica

Chiusura magnetica
  • Sconto volumi elevati
Chiusura magnetica tipo DMC. Elementi strutturali dell'automazione di fabbrica. Materiale: resina PBT / polietilene "PE". Peso: 28,2 g / 40 g - Forza di trazione: 24 N.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DMC-4317
DMC-5017
DMC-5324
DMC-6018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Potenza di adsorbimento
(N)
Serie applicabile

5.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Resina ABS10-

3.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10Polipropilene [PP]20M4

6.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Resina ABS30-

5.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10Polipropilene [PP]24M4 / M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto selezionato Chiusura magnetica Trattamento superficie NA

Supporto tecnico