Kit di dadi doppi (acciaio) (con funzione di blocco)

Kit di dadi doppi (acciaio) (con funzione di blocco)
  • Sconto volumi elevati
Set composto da 2 dadi quadri, un portadado doppio e una vite con esagono incassato. [Fissare un dado con una vite di fermo per il posizionamento e utilizzare i dispositivi di fissaggio per collegare i pannelli, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSW-04
NSW-06
NSW-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie Filettatura nominale M
(mm)

0.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M4

0.79 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M6

1.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado di pre-montaggio Funzione Kit dado e finecorsa Materiale Ferro
Anti-allentamento Non disponibile

Supporto tecnico