Dado rinforzato (proprietà antiscivolo integrata)【1-50 Pezzi per confezione】

Dado rinforzato (proprietà antiscivolo integrata)
  • Sconto volumi elevati
Materiale strutturale per automazione industriale. [Tipo di dado] Dado con inserto preassemblato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHMT-04
NHMT-06
NHMT-06-P50
NHMT-08
NHMT-08-P50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie Filettatura nominale M
(mm)
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Specifiche

1.37 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M419.58-

1.43 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M629.510-

65.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M629.51050 pz./conf.

1.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M839.513.35-

81.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M839.513.3550 pz./conf.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado di pre-montaggio Funzione Con finecorsa Materiale JIS-SWCH
Anti-allentamento Non disponibile

Supporto tecnico