Dado di post-montaggio (acciaio inox anti-grippaggio)

Dado di post-montaggio (acciaio inox anti-grippaggio)
  • In Offerta
Materiale strutturale per automazione industriale. [Tipo di dado] Dado a inserto per il post-assemblaggio; Materiale: acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NAMS-06
NAMS-06-3
NAMS-06-4
NAMS-06-5
NAMS-08
NAMS-08-4
NAMS-08-5
NAMS-08-6
NAMS-10-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie Filettatura nominale M
(mm)

2.22 €

1.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10NIC Autotec serie M6M6

2.09 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M3

2.09 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M4

2.09 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M5

2.35 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M8

2.37 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M4

2.37 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M5

2.35 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M6

3.69 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie H10M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado di post-montaggio Funzione Con funzione antigrippaggio Materiale Acciaio inox
Anti-allentamento Non disponibile

Supporto tecnico