Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFCB-S68
Materiale | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Lunghezza(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 125 | Spessore(mm) | 9 | Serie applicabile | M6 / M8 |
Si trova sulla pagina di Base per ruota, il codice articolo è il seguente: LFCB-S68.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFCB-S68.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali