Base piedino di livellamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFA-2040-4
LFA-2060-4
LFA-3060-6
LFA-3090-6
LFA-4060-4
LFA-4080-8
LFA-6060-6
LFA-6090-6
LFA-8080-8
LFA-MJ04
LFAC-4040-4
LFAC-6060-6
LFAC-8080-8
LFAR-40-4
LFAR-60-6
LFAR-80-8
LFB-3060-6
LFB-3090-6
LFB-4080-8
LFB-6060-6
LFB-8080-8
LFB-MJ06
LFB-MJ08
LFB-S68
LFBC-6060-6
LFBC-8080-8
LFBR-60-6
LFBR-80-8
LFLA-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Spessore
(mm)
Specifiche Serie applicabile

7.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato4020--10-M4

10.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato6020--10-M4

13.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato6030--15-M6

23.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato9030--15-M6

18.91 €

1 10 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato6040--10-M4

24.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato8040--15-M8

20.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato6060--15-M6

33.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato9090--15-M6

33.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato8080--15-M8

9.90 €

1 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato8040--10-M4

16.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato4040--10Con smussaturaM4

33.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato6060--15Con smussaturaM6

38.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato8080--15Con smussaturaM8

23.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato---4010-M4

34.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato---6015-M6

46.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato---8015-M8

16.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente6030--12-M6

28.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente9030--12-M6

29.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente8040--16-M8

23.34 €

9.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioCromatura trivalente6060--12-M6

39.21 €

18.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioCromatura trivalente8080--16-M8

29.86 €

12.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioCromatura trivalente12060--9-M6

47.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente16075--9-M8

37.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente100100--9-M6 / M8

39.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente6060--12Con smussaturaM6

50.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente8080--16Con smussaturaM8

38.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente---6012-M6

46.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioCromatura trivalente---8016-M8

23.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10AlluminioRivestimento trasparente in alluminio anodizzato806040-10-M8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico