Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NAST-04-3-P50 |
NAST-04-P50 |
NAST-06-3-P50 |
NAST-06-4-P50 |
NAST-06-5-P50 |
NAST-06-P50 |
NAST-08-4-P50 |
NAST-08-5-P50 |
NAST-08-6-P50 |
NAST-08-P50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nome serie | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M4 | M3 | ||
57.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M4 | M4 | ||
67.97 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M6 | M3 | ||
67.91 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M6 | M4 | ||
67.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M6 | M5 | ||
67.66 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M6 | M6 | ||
69.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M8 | M4 | ||
68.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M8 | M5 | ||
68.74 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M8 | M6 | ||
68.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M8 | M8 |
Loading...
Con dado | Dado di post-montaggio | Funzione | Kit dado e finecorsa | Materiale | Ferro |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
Nome serie
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali