Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFAP-16 |
LFF-16 |
LFF-16C |
LFN-08 |
LFN-16 |
LFNS-12 |
LFP-06 |
LFP-08 |
LFS60-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Carico ammesso (N) | Serie applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 95 | 50 | 18.2 | - | - | M6 / M8 | ||
12.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | - | - | - | 157 | 60 | 5000 | M6 / M8 | ||
26.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | - | - | - | 157 | 60 | 3000 | M6 / M8 | ||
8.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv., gomma cloroprenica | - | - | - | 79 | 36 | 2500 | M4 / M8 | ||
16.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv., gomma cloroprenica | - | - | - | 97 | 60 | 3000 | M6 / M8 | ||
32.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv., gomma cloroprenica | - | - | - | 94 | 50 | 3000 | M6 / M8 | ||
4.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filo in acciaio a basso contenuto di carbonio, nylon | - | - | - | 31 | 25 | 600 | M6 | ||
4.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filo in acciaio a basso contenuto di carbonio, nylon | - | - | - | 36 | 30 | 1100 | M4 / M8 | ||
28.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | - | 159 | 60 | 5000 | M6 / M8 |
Loading...
Prodotto selezionato | Sostegno di livellamento |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Carico ammesso(N)
Serie applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali