Dado quadrato (acciaio inox anti-grippaggio, confezione da 50)【50 Pezzi per confezione】

Dado quadrato (acciaio inox anti-grippaggio, confezione da 50)
Materiale strutturale per automazione industriale. [Tipo di dado] Dado con inserto preassemblato; Materiale: Equivalente a EN 1.4567.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSMS-04-3-P50
NSMS-04-4-P50
NSMS-06-4-P50
NSMS-06-5-P50
NSMS-06-6-P50
NSMS-08-6-P50
NSMS-08-8-P50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie Filettatura nominale M
(mm)

18.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M3

14.58 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M4

21.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M4

21.52 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M5

19.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M6

33.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M6

26.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado di pre-montaggio Funzione Con funzione antigrippaggio Materiale Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)
Anti-allentamento Non disponibile

Supporto tecnico