Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NSMS-04-3 |
NSMS-04-4 |
NSMS-06-3 |
NSMS-06-4 |
NSMS-06-5 |
NSMS-06-6 |
NSMS-08-4 |
NSMS-08-5 |
NSMS-08-6 |
NSMS-08-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nome serie | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M4 | M3 | ||
0.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M4 | M4 | ||
0.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M6 | M3 | ||
0.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M6 | M4 | ||
0.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M6 | M5 | ||
0.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | NIC Autotec serie M6 | M6 | ||
0.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M8 | M4 | ||
0.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M8 | M5 | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | NIC Autotec serie M8 | M6 | ||
0.43 € 0.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | NIC Autotec serie M8 | M8 |
Loading...
Con dado | Dado di pre-montaggio | Funzione | Con funzione antigrippaggio | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nome serie
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali