• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit di dadi quadrati (acciaio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHG-04
NHG-04-3
NHG-06
NHG-06-3
NHG-06-4
NHG-06-5
NHG-08
NHG-08-4
NHG-08-5
NHG-08-6
NHR-04
NHR-04-3
NHR-06
NHR-06-3
NHR-06-4
NHR-06-5
NHR-08
NHR-08-4
NHR-08-5
NHR-08-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie Filettatura nominale M
(mm)
Colore

0.22 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M4Verde

0.31 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M3Verde

0.23 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M6Verde

0.33 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M3Verde

0.33 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M4Verde

0.33 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M5Verde

0.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10NIC Autotec serie M8M8Verde

0.53 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M4Verde

0.53 €

1 7 giorni 10NIC Autotec serie M8M5Verde

0.53 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M6Verde

0.21 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M4Rosso

0.31 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M3Rosso

0.23 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M6Rosso

0.33 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M3Rosso

0.33 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M4Rosso

0.33 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M5Rosso

0.44 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M8Rosso

0.53 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M4Rosso

0.53 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M5Rosso

0.53 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M6Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado di pre-montaggio Funzione Kit dado e finecorsa Materiale Ferro
Anti-allentamento Non disponibile

Supporto tecnico