Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ABLE-40-8 |
ABLE-40-8-BNH |
ABLE-40-8-BNHS |
ABLE-40-8-CNH |
ABLE-40-8-CNHS |
ABLE-40-8-T |
ABLE-40-8-T-BNH |
ABLE-40-8-T-BNHS |
ABLE-40-8-T-CNH |
ABLE-40-8-T-CNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maschiatura | Specifiche | A vite | Materiale vite e dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | Senza filettatura | Solo staffa | - | - | ||
10.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | Senza filettatura | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio | ||
12.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | Senza filettatura | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio inox | ||
17.14 € 5.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Senza filettatura | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio | |
13.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | Senza filettatura | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio inox | ||
9.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con maschiatura M6 | Solo staffa | - | - | ||
10.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con maschiatura M6 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio | ||
12.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con maschiatura M6 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio inox | ||
11.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con maschiatura M6 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio | ||
13.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con maschiatura M6 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio inox |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | NIC Autotec serie M8 | Larghezza telaio applicabile(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | Scanalatura singola fila | Posizione linguetta | Entrambi i lati con sporgenza | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard |
Perpendicolarità | Senza standard | Materiale corpo principale | EN AC-46100 Equiv. | Trattamento superficie | Rivestimento a forno color argento |
Larghezza(mm) | 30 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Maschiatura
Specifiche
A vite
Materiale vite e dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali