Staffa da pavimento serie M8 ABLE-80-8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABLE-80-8
ABLE-80-8-BNH
ABLE-80-8-BNHS
ABLE-80-8-CNH
ABLE-80-8-CNHS
ABLE-80-8-T
ABLE-80-8-T-BNH
ABLE-80-8-T-BNHS
ABLE-80-8-T-CNH
ABLE-80-8-T-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaschiatura Specifiche A vite Materiale vite e dado

14.21 €

1 6 giorni 10Senza filettaturaSolo staffa--

17.07 €

1 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio

20.85 €

1 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio inox

19.51 €

1 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

22.86 €

1 6 giorni 10Senza filettaturaKit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

15.05 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6Solo staffa--

17.55 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6Kit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio

21.34 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6Kit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio inox

20.01 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6Kit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

23.34 €

1 6 giorni 10Con maschiatura M6Kit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie NIC Autotec serie M8 Larghezza telaio applicabile(mm) 80
Numero di cave applicabili Scanalatura doppia fila Posizione linguetta Entrambi i lati con sporgenza Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard
Perpendicolarità Senza standard Materiale corpo principale EN AC-46100 Equiv. Trattamento superficie Rivestimento a forno color argento
Larghezza(mm) 70

Supporto tecnico