Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ABLRD-40-8 |
ABLRD-40-8-BNH |
ABLRD-40-8-BNHS |
ABLRD-40-8-CNH |
ABLRD-40-8-CNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | A vite | Materiale vite e dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Solo staffa | - | - | |
13.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio | ||
16.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio inox | ||
14.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio | ||
21.79 € 8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio inox |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | NIC Autotec serie M8 | Larghezza telaio applicabile(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | Scanalatura singola fila | Posizione linguetta | Senza aletta | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard |
Perpendicolarità | Senza standard | Materiale corpo principale | EN AC-46100 Equiv. | Trattamento superficie | Rivestimento a forno color argento |
Larghezza(mm) | 35 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
A vite
Materiale vite e dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali