Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ABL-4080-8 |
ABL-4080-8-BNH |
ABL-4080-8-BNHS |
ABL-4080-8-CNH |
ABL-4080-8-CNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | A vite | Materiale vite e dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | Solo staffa | - | - | ||
10.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio | ||
13.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Bullone rovesciato | Acciaio inox | ||
12.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio | ||
12.70 € 6.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Vite a esagono incassato con rondella incorporata | Acciaio inox |
Loading...
Profilo staffa | Staffe sottili | Nome serie | NIC Autotec serie M8 | Larghezza telaio applicabile(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | Scanalatura doppia fila | Perpendicolarità | Senza standard | Materiale corpo principale | Lega di alluminio (JIS-A60N1S-T5) |
Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Larghezza(mm) | 80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
A vite
Materiale vite e dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali