Staffa standard serie M8 (staffa dedicata per profilati □45) ABLH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABLH-8080-8
ABLH-8080-8-BNH
ABLH-8080-8-BNHS
ABLH-8080-8-CNH
ABLH-8080-8-CNHS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSpecifiche A vite Materiale vite e dado

14.48 €

3 giorni 10Solo staffa--

18.73 €

3 giorni 10Kit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio

20.74 €

3 giorni 10Kit di elementi di fissaggioBullone rovesciatoAcciaio inox

20.10 €

3 giorni 10Kit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

21.93 €

3 giorni 10Kit di elementi di fissaggioVite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie NIC Autotec serie M8 Larghezza telaio applicabile(mm) 45
Numero di cave applicabili Scanalatura doppia fila Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Senza standard
Materiale corpo principale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato Larghezza(mm) 80

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico