Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ABLB-4035-8 |
ABLB-4035-8-BNH |
ABLB-4035-8-BNHS |
ABLB-4035-8-T |
ABLB-4035-8-T-BNH |
ABLB-4035-8-T-BNHS |
ABLB-4075-8 |
ABLB-4075-8-BNH |
ABLB-4075-8-BNHS |
ABLB-4075-8-T |
ABLB-4075-8-T-BNH |
ABLB-4075-8-T-BNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Maschiatura | Larghezza (mm) | A vite | Materiale vite e dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.84 € 3.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Solo staffa | Senza filettatura | 35 | - | - | |
8.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 35 | Bullone rovesciato | Acciaio | ||
9.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 35 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
9.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Con maschiatura M6 | 35 | - | - | ||
9.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 35 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 35 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
13.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Senza filettatura | 75 | - | - | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 75 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
18.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 75 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
15.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Con maschiatura M6 | 75 | - | - | |
16.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 75 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
19.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 75 | Bullone rovesciato | Acciaio inox |
Loading...
Serie profilato | NIC Autotec serie M8 | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
Maschiatura
Larghezza(mm)
A vite
Materiale vite e dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali