Staffa piatta serie M6 ABJF (larghezza gola 30 mm)

Staffa piatta serie M6 ABJF (larghezza gola 30 mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Staffa piatta, serie M6, larghezza scanalatura 30 mm, con trattamento superficiale di anodizzazione e verniciatura trasparente. 2 tipi: Staffa singola e set di elementi di fissaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABJF-3030-6
ABJF-3030-6-BNH
ABJF-3030-6-BNHS
ABJF-3030-6-CNH
ABJF-3030-6-CNHS
ABJF-3060-6
ABJF-3060-6-BNH
ABJF-3060-6-BNHS
ABJF-3060-6-CNH
ABJF-3060-6-CNHS
ABJF-3090-6
ABJF-3090-6-BNH
ABJF-3090-6-BNHS
ABJF-3090-6-CNH
ABJF-3090-6-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Larghezza
(mm)
A vite Materiale vite e dado

10.17 €

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Solo staffa30--

7.39 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio30Bullone rovesciatoAcciaio

8.95 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio30Bullone rovesciatoAcciaio inox

7.97 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio30Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

9.15 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio30Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

11.51 €

3.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Solo staffa60--

10.08 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio60Bullone rovesciatoAcciaio

13.20 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio60Bullone rovesciatoAcciaio inox

11.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio60Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

13.59 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio60Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

10.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Solo staffa90--

12.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio90Bullone rovesciatoAcciaio

18.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio90Bullone rovesciatoAcciaio inox

13.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio90Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

17.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio90Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M6 Materiale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato / rivestimento trasparente

Supporto tecnico