Staffa triangolare serie H10 ABLD-100-8-N

Staffa triangolare serie H10 ABLD-100-8-N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Structural material for factory automation equipment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ABLD-100-8-N

Codice componente
ABLD-100-8-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.31 €

5.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie NIC Autotec serie H10 Larghezza telaio applicabile(mm) 100
Numero di cave applicabili Scanalatura doppia fila Posizione linguetta Senza aletta Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard
Perpendicolarità Senza standard Specifiche Solo staffa Materiale corpo principale EN AC-46100 Equiv.
Larghezza(mm) 90

Si trova sulla pagina di Staffa triangolare serie H10 ABLD-100-8-N, il codice articolo è il seguente: ABLD-100-8-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABLD-100-8-N.

Supporto tecnico