Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Maschiatura | Larghezza (mm) | A vite | Materiale vite e dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Senza filettatura | 15 | - | - | ||
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 15 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 15 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
5.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Con maschiatura M4 | 15 | - | - | ||
6.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M4 | 15 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
6.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M4 | 15 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
5.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Senza filettatura | 35 | - | - | ||
7.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 35 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
8.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 35 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | ||
7.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Con maschiatura M4 | 35 | - | - | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M4 | 35 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
9.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M4 | 35 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Senza filettatura | 55 | - | - | |
9.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 55 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
11.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 55 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | ||
10.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Con maschiatura M4 | 55 | - | - | |
11.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M4 | 55 | Bullone rovesciato | Acciaio | ||
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M4 | 55 | Bullone rovesciato | Acciaio inox |
Loading...
Serie profilato | NIC Autotec serie M4 | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Maschiatura
Larghezza(mm)
A vite
Materiale vite e dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali