Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AE-2040-4 |
AE-2040-4-BNH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | Solo staffa | ||
10.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio |
Loading...
Serie profilato | NIC Autotec serie M4 | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Lunghezza(mm) | 40 | Larghezza(mm) | 20 |
Spessore(mm) | 10 | Componente fissato | CS-04-10 (due), ECCS-04-16 (quattro) |
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali