• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore terminale AE-3030-6

Connettore terminale AE-3030-6
Materiale strutturale per automazione industriale. Specifiche della staffa singola e opzionale (kit di montaggio). M6 come standard. Il collegamento è possibile entro le dimensioni esterne del telaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE-3030-6
AE-3030-6-BNH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche

9.65 €

1 6 giorni 10Solo staffa

8.93 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M6 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore Argento Lunghezza(mm) 30 Larghezza(mm) 30
Spessore(mm) 10 Componente fissato CS-06-12 (uno), ECCS-06-19 (due)

Supporto tecnico