Connettore terminale AE-4040-8

Connettore terminale AE-4040-8
Materiale strutturale per automazione industriale. Specifiche della staffa singola e opzionali (kit di fissaggio). M8 come standard. Il collegamento è possibile entro le dimensioni esterne del telaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE-4040-8
AE-4040-8-BNH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche

13.35 €

1 5 giorni 10Solo staffa

14.24 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M8 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore Argento Lunghezza(mm) 40 Larghezza(mm) 40
Spessore(mm) 15 Componente fissato CS-08-18 (uno), ECCS-08-28 (due)

Supporto tecnico