Adattatore di collegamento serie M4

Adattatore di collegamento serie M4
Materiale strutturale per automazione industriale. Specifiche della staffa singola. I bulloni di fissaggio CS-04-10 (2 pezzi) sono inclusi come accessori. È possibile realizzare staffe non standard tagliando e lavorando il telaio della staffa (telaio speciale). Standard M4. Adattatore per connettore terminale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AEA-2040-4

Codice componente
AEA-2040-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.50 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M4 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore Argento Lunghezza(mm) 40 Larghezza(mm) 20
Spessore(mm) 10 Componente fissato CS-04-10 (2 punti) Specifiche Solo staffa

Si trova sulla pagina di Adattatore di collegamento serie M4, il codice articolo è il seguente: AEA-2040-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AEA-2040-4.

Supporto tecnico