Connettore terminale per angoli serie M8

Connettore terminale per angoli serie M8
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Configurare il sistema di automazione di fabbrica con le specifiche della staffa singola e delle parti di montaggio opzionali. Le viti di montaggio CS-08-18 (1 pz.) e ECCS-08-28 (1 pz.) sono incluse come accessori. Standard M8. Il collegamento è possibile entro le dimensioni esterne del telaio. [Caratteristiche] Per il collegamento in presenza di un oggetto che ostruisce l'interno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEC-4040-8
AEC-4040-8-BNH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche

15.61 €

5.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Solo staffa

11.19 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M8 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore Argento Lunghezza(mm) 40 Larghezza(mm) 40
Spessore(mm) 15 Componente fissato CS-08-18 (uno), ECCS-08-28 (uno)

Supporto tecnico