Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 24 | ||
2.19 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 50 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 65 | ||
3.08 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 75 | ||
4.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 100 | |
4.68 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 125 | ||
5.80 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 150 | |
8.45 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 200 | ||
9.94 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 250 | ||
11.75 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 300 | ||
2.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 26 | |
2.27 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 50 | ||
2.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 65 | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 75 | |
4.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 100 | |
4.90 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 125 | ||
6.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 150 | |
8.45 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 200 | ||
9.94 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 250 | ||
11.75 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 300 | ||
2.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 28 | |
13.45 € | 1 | 13 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 50 | ||
2.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 65 | |
18.56 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 75 | ||
4.15 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 100 | ||
5.10 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 125 | ||
6.26 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 150 | ||
8.45 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 200 | ||
9.94 € | 1 | 11 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 250 | ||
11.75 € | 1 | 11 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 300 | ||
2.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 34 | |
13.27 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 50 | ||
17.61 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 65 | ||
3.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 75 | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 100 | |
5.59 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 125 | ||
6.69 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 150 | ||
8.17 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 200 | ||
9.63 € | 1 | 11 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 250 | ||
11.36 € | 1 | 11 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 300 | ||
6.35 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 38 | ||
7.33 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 50 | ||
3.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 65 | |
4.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 75 | |
5.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 100 | |
7.06 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 125 | ||
8.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 150 | |
9.74 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 200 | ||
11.36 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 250 | ||
13.46 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 300 | ||
3.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 42 | |
3.77 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 50 | ||
4.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 65 | |
5.56 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 75 | ||
7.30 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 100 | ||
7.86 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 125 | ||
9.03 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 150 | ||
13.96 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 200 | ||
16.40 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 250 | ||
18.78 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 300 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) | 1.0 | Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio/Flusso pulsante a 220°C o inf.)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 2.0 |
Specifiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali