Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Profilo attacco | Filettatura nominale M1 | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/8B(6A) | 24 | ||
2.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/4B(8A) | 26 | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/4B(8A) | 50 | |
5.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/4B(8A) | 75 | |
6.35 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/4B(8A) | 100 | ||
7.87 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/4B(8A) | 125 | ||
8.26 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/4B(8A) | 150 | ||
10.27 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/4B(8A) | 200 | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/8B(10A) | 28 | |
3.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/8B(10A) | 50 | |
5.20 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/8B(10A) | 65 | ||
5.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/8B(10A) | 75 | |
6.35 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/8B(10A) | 100 | ||
7.87 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/8B(10A) | 125 | ||
8.26 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/8B(10A) | 150 | ||
10.27 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/8B(10A) | 200 | ||
3.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/2B(15A) | 34 | |
5.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/2B(15A) | 50 | |
6.15 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/2B(15A) | 65 | ||
6.63 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/2B(15A) | 75 | ||
7.59 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/2B(15A) | 100 | ||
9.99 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/2B(15A) | 125 | ||
13.35 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1/2B(15A) | 200 | ||
4.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/4B(20A) | 38 | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/4B(20A) | 50 | |
6.92 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/4B(20A) | 65 | ||
7.87 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/4B(20A) | 75 | ||
8.75 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/4B(20A) | 100 | ||
10.94 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/4B(20A) | 125 | ||
12.78 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/4B(20A) | 150 | ||
15.45 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3/4B(20A) | 200 | ||
6.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1B(25A) | 42 | |
7.21 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1B(25A) | 50 | ||
8.54 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1B(25A) | 65 | ||
9.69 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1B(25A) | 75 | ||
11.05 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1B(25A) | 100 | ||
13.63 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1B(25A) | 125 | ||
16.12 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1B(25A) | 150 | ||
19.78 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1B(25A) | 200 | ||
8.75 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/4B(32A) | 50 | ||
13.54 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/4B(32A) | 75 | ||
16.70 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/4B(32A) | 100 | ||
21.12 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/4B(32A) | 125 | ||
24.87 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/4B(32A) | 150 | ||
32.82 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/4B(32A) | 200 | ||
9.69 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/2B(40A) | 50 | ||
16.12 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/2B(40A) | 75 | ||
19.97 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/2B(40A) | 100 | ||
24.76 € | 1 | 11 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/2B(40A) | 125 | ||
28.79 € | 1 | 11 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/2B(40A) | 150 | ||
36.85 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 1 1/2B(40A) | 200 | ||
13.63 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 2B(50A) | 58 | ||
19.97 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 2B(50A) | 75 | ||
24.39 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 2B(50A) | 100 | ||
30.72 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 2B(50A) | 125 | ||
36.85 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 2B(50A) | 150 | ||
46.16 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 2B(50A) | 200 | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 2 1/2B(65A) | 70 | ||
34.94 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [Nipplo] Doppio nipplo | 3B(80A) | 78 | ||
2.83 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/8B(6A) | 24 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.5 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 | Specifiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Profilo attacco
Filettatura nominale M1
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali