Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-R510-C |
S-R510-CB |
S-R510-CC |
S-R510-CY |
S-R620-C |
S-R620-CB |
S-R620-CC |
S-R620-CY |
SOH-R510-C |
SOH-R510-CB |
SOH-R510-CC |
SOH-R510-CY |
SOH-R620-C |
SOH-R620-CB |
SOH-R620-CC |
SOH-R620-CY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento nominale lato mandata | Filettatura di collegamento nominale lato scarico | Colore anello | Attrezzo utilizzato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 1 | 8 giorni | 1/8B | 1/8B | NA | Chiave esagonale | ||
12.95 € | 1 | 7 giorni | 1/8B | 1/8B | Blu | Chiave esagonale | ||
12.95 € | 1 | 8 giorni | 1/8B | 1/8B | Rosso | Chiave esagonale | ||
12.95 € | 1 | 7 giorni | 1/8B | 1/8B | Opaco giallo-bianco | Chiave esagonale | ||
15.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B | 1/4B | NA | Chiave esagonale | |
13.51 € | 1 | 8 giorni | 1/4B | 1/4B | Blu | Chiave esagonale | ||
13.51 € | 1 | 7 giorni | 1/4B | 1/4B | Rosso | Chiave esagonale | ||
13.51 € | 1 | 7 giorni | 1/4B | 1/4B | Opaco giallo-bianco | Chiave esagonale | ||
11.28 € | 1 | 8 giorni | 1/8B | 1/8B | NA | Chiave | ||
12.39 € | 1 | 8 giorni | 1/8B | 1/8B | Blu | Chiave | ||
12.39 € | 1 | 7 giorni | 1/8B | 1/8B | Rosso | Chiave | ||
12.39 € | 1 | 7 giorni | 1/8B | 1/8B | Opaco giallo-bianco | Chiave | ||
11.84 € | 1 | 5 giorni | 1/4B | 1/4B | NA | Chiave | ||
12.95 € | 1 | 8 giorni | 1/4B | 1/4B | Blu | Chiave | ||
12.95 € | 1 | 8 giorni | 1/4B | 1/4B | Rosso | Chiave | ||
12.95 € | 1 | 7 giorni | 1/4B | 1/4B | Opaco giallo-bianco | Chiave |
Loading...
Tipo | Giunti girevoli | Fluidi applicabili | Aria | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 | Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Filettatura | Tipi di filettatura di collegamento lato mandata | R |
Tipi di filettatura di collegamento lato scarico | Rc | Materiale | Acciaio, ottone | Perno | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale lato mandata
Filettatura di collegamento nominale lato scarico
Colore anello
Attrezzo utilizzato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali