Giunti girevoli orientabili, filettatura femmina-maschio, due assi

Giunti girevoli orientabili, filettatura femmina-maschio, due assi
[Features]
● Can be easily installed and removed using a hex bar wrench to/from narrow spaces, including deeper spaces.
● Application (IN, OUT, etc.) is identified by color.
"2 axis × 360 degree" rotation and can be set to any direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-RR510-C
S-RR510-CB
S-RR510-CC
S-RR510-CY
S-RR620-C
S-RR620-CB
S-RR620-CC
S-RR620-CY
SOH-RR510-C
SOH-RR510-CB
SOH-RR510-CC
SOH-RR510-CY
SOH-RR620-C
SOH-RR620-CB
SOH-RR620-CC
SOH-RR620-CY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale lato mandata Filettatura di collegamento nominale lato scarico Colore anello Attrezzo utilizzato

15.55 €

1 6 giorni 1/8B1/8BNAChiave esagonale

16.65 €

1 7 giorni 1/8B1/8BBluChiave esagonale

16.65 €

1 7 giorni 1/8B1/8BRossoChiave esagonale

16.65 €

1 8 giorni 1/8B1/8BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

16.09 €

1 6 giorni 1/4B1/4BNAChiave esagonale

17.21 €

1 5 giorni 1/4B1/4BBluChiave esagonale

17.21 €

1 8 giorni 1/4B1/4BRossoChiave esagonale

17.21 €

1 7 giorni 1/4B1/4BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

14.99 €

1 7 giorni 1/8B1/8BNAChiave

16.09 €

1 7 giorni 1/8B1/8BBluChiave

16.09 €

1 7 giorni 1/8B1/8BRossoChiave

16.09 €

1 8 giorni 1/8B1/8BOpaco giallo-biancoChiave

15.55 €

1 8 giorni 1/4B1/4BNAChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4B1/4BBluChiave

16.65 €

1 8 giorni 1/4B1/4BRossoChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4B1/4BOpaco giallo-biancoChiave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Aria Max. temperatura d'esercizio(°C) 60
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura Tipi di filettatura di collegamento lato mandata R
Tipi di filettatura di collegamento lato scarico Rc Materiale Acciaio, ottone Perno 2

Supporto tecnico