• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti girevoli orientabili, portagomma-filettatura maschio, due assi

Giunti girevoli orientabili, portagomma-filettatura maschio, due assi
[Features]
● Can be easily installed and removed using a hex bar wrench to/from narrow spaces, including deeper spaces.
● Application (IN, OUT, etc.) is identified by color.
"2 axis × 360 degree" rotation and can be set to any direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-RR512-2C-H9
S-RR512-2C-H9B
S-RR512-2C-H9C
S-RR512-2C-H9Y
S-RR512-2C-H10.5
S-RR512-2C-H10.5B
S-RR512-2C-H10.5C
S-RR512-2C-H10.5Y
S-RR622-2C-H9
S-RR622-2C-H9B
S-RR622-2C-H9C
S-RR622-2C-H9Y
S-RR622-2C-H10.5
S-RR622-2C-H10.5B
S-RR622-2C-H10.5C
S-RR622-2C-H10.5Y
SOH-RR512-2C-H9
SOH-RR512-2C-H9B
SOH-RR512-2C-H9C
SOH-RR512-2C-H9Y
SOH-RR512-2C-H10.5
SOH-RR512-2C-H10.5B
SOH-RR512-2C-H10.5C
SOH-RR512-2C-H10.5Y
SOH-RR622-2C-H9
SOH-RR622-2C-H9B
SOH-RR622-2C-H9C
SOH-RR622-2C-H9Y
SOH-RR622-2C-H10.5
SOH-RR622-2C-H10.5B
SOH-RR622-2C-H10.5C
SOH-RR622-2C-H10.5Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale lato mandata Diametro esterno portagomma Colore anello Attrezzo utilizzato

15.55 €

1 7 giorni 1/8BNAChiave esagonale

16.65 €

1 7 giorni 1/8BBluChiave esagonale

16.65 €

1 7 giorni 1/8BRossoChiave esagonale

16.65 €

1 7 giorni 1/8BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

15.55 €

1 7 giorni 1/8B10.5φNAChiave esagonale

16.65 €

1 7 giorni 1/8B10.5φBluChiave esagonale

16.65 €

1 7 giorni 1/8B10.5φRossoChiave esagonale

16.65 €

1 7 giorni 1/8B10.5φOpaco giallo-biancoChiave esagonale

16.09 €

1 7 giorni 1/4BNAChiave esagonale

17.21 €

1 7 giorni 1/4BBluChiave esagonale

17.21 €

1 7 giorni 1/4BRossoChiave esagonale

17.21 €

1 7 giorni 1/4BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

16.09 €

1 7 giorni 1/4B10.5φNAChiave esagonale

17.21 €

1 7 giorni 1/4B10.5φBluChiave esagonale

17.21 €

1 7 giorni 1/4B10.5φRossoChiave esagonale

17.21 €

1 7 giorni 1/4B10.5φOpaco giallo-biancoChiave esagonale

14.99 €

1 7 giorni 1/8BNAChiave

16.09 €

1 7 giorni 1/8BBluChiave

16.09 €

1 7 giorni 1/8BRossoChiave

16.09 €

1 7 giorni 1/8BOpaco giallo-biancoChiave

14.99 €

1 7 giorni 1/8B10.5φNAChiave

16.09 €

1 7 giorni 1/8B10.5φBluChiave

16.09 €

1 7 giorni 1/8B10.5φRossoChiave

16.09 €

1 7 giorni 1/8B10.5φOpaco giallo-biancoChiave

15.55 €

1 7 giorni 1/4BNAChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4BBluChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4BRossoChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4BOpaco giallo-biancoChiave

15.55 €

1 7 giorni 1/4B10.5φNAChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4B10.5φBluChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4B10.5φRossoChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4B10.5φOpaco giallo-biancoChiave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Aria Max. temperatura d'esercizio(°C) 60
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo flessibile (Giunti a resca) Tipi di filettatura di collegamento lato mandata R
Materiale Acciaio, ottone Perno 2

Supporto tecnico