Piede di livellamento (KA)

Piede di livellamento (KA)
[Caratteristiche] Il tipo in acciaio inox ha un'eccellente resistenza alla corrosione e all'acqua. Carico approvato: 3 kN, 5 kN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KA37-08X050
KA37-08X060-SUS
KA37-08X100
KA37-08X100-SUS
KA37-10X050
KA37-10X050-SUS
KA37-10X100
KA37-10X100-SUS
KA55-12X050
KA55-12X100
KA55-12X100-SUS
KA55-12X120
KA55-12X120-SUS
KA55-12X150
KA55-12X150-SUS
KA75-16X065
KA75-16X100
KA75-16X100-SUS
KA75-16X130
KA75-16X130-SUS
KA75-16X150
KA75-16X150-SUS
KA75-16X180
KA75-16X180-SUS
KA75-16X200
KA75-20X100
KA75-20X100-SUS
KA75-20X130
KA75-20X130-SUS
KA75-20X150
KA75-20X150-SUS
KA75-20X180
KA75-20X180-SUS
KA75-20X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Carico ammesso
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà Passo filettatura
(mm)

4.15 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata35067.58Standard1.25

7.78 €

1 10 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)36077.58Standard / Resistenza alla corrosione1.25

4.34 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata3100117.58Standard1.25

9.01 €

1 6 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)3100117.58Standard / Resistenza alla corrosione1.25

4.40 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata3506910Standard1.5

10.05 €

1 6 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)3506910Standard / Resistenza alla corrosione1.5

5.49 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata310011910Standard1.5

12.08 €

1 6 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)310011910Standard / Resistenza alla corrosione1.5

5.68 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata5507312Standard1.75

6.01 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata510012312Standard1.75

15.36 €

1 6 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)510012312Standard / Resistenza alla corrosione1.75

6.54 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata512014312Standard1.75

16.42 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)512014312Standard / Resistenza alla corrosione1.75

8.50 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata515017312Standard1.75

17.96 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)515017312Standard / Resistenza alla corrosione1.75

9.73 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata5659316Standard2

10.13 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata510012816Standard2

26.81 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)510012816Standard / Resistenza alla corrosione2

10.64 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata513015816Standard2

30.31 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)513015816Standard / Resistenza alla corrosione2

11.39 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata515017816Standard2

32.65 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)515017816Standard / Resistenza alla corrosione2

12.32 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata518020816Standard2

37.21 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)518020816Standard / Resistenza alla corrosione2

13.34 €

1 6 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata520022816Standard2

13.03 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata510013120Standard2.5

42.89 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)510013120Standard / Resistenza alla corrosione2.5

14.53 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata513016120Standard2.5

48.65 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)513016120Standard / Resistenza alla corrosione2.5

15.56 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata515018120Standard2.5

52.13 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)515018120Standard / Resistenza alla corrosione2.5

17.29 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata518021120Standard2.5

57.91 €

1 8 giorni 10Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)Acciaio inox[Altro] Pellicola con ossidazione (passiva)518021120Standard / Resistenza alla corrosione2.5

19.11 €

1 8 giorni 10Acciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincataAcciaio[Zincatura] Cromatura trivalente zincata520023120Standard2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Tipo profilo di montaggio Con attacco in metallo
Volantino di regolazione altezza NA Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico