Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KA40-08X060R |
KA40-10X050R |
KA50-12X070R |
KA60-16X070R |
KA60-20X100R |
KA60-20X130R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Passo filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 60 | 78.5 | 8 | 1.25 | ||
7.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 50 | 70 | 10 | 1.5 | ||
10.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 70 | 93 | 12 | 1.75 | ||
10.37 € 6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 70 | 97 | 16 | 2 | |
18.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7 | 100 | 130 | 20 | 2.5 | ||
19.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 130 | 160 | 20 | 2.5 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Tipo profilo di montaggio | Con attacco in metallo |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | NA | Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente zincata |
Materiale corpo | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente zincata | Materiale in gomma inferiore | Gomma cloroprenica |
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Passo filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali