Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con serraggio dado | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 |
Pressione d'esercizio massima (MPa) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
Tubo flessibile applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali