Giunto ad attacco femmina rotante con copriblocco e dado

Giunto ad attacco femmina rotante con copriblocco e dado
[Caratteristiche] Presa di bloccaggio per una connessione immediata. [Applicazioni] Per installazioni standard, di fabbrica, macchine industriali, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LC65-SOR
LC80-SOR
LC85-SOR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTubo flessibile applicabile

11.69 €

1 8 giorni 106,5×10.0

11.69 €

1 8 giorni 108,0×12.0

11.69 €

1 8 giorni 108,5×12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con serraggio dado Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione d'esercizio massima (MPa) 1.5

Supporto tecnico