Giunto ad attacco rapido femmina rotante con copertura in gomma, blocco e dado

Giunto ad attacco rapido femmina rotante con copertura in gomma, blocco e dado
A rubber cover has been added to prevent scratching the product while working.
● Can be easily and reliably connected with single-action operation simply by inserting the plug into the socket. Excellent socket versatility for connecting air piping in factories and drawing arc tools.
(Rotary function: The swivel function prevents the hose from kinking.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G65-SOL
G80-SOL
G85-SOL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTubo flessibile applicabile

15.64 €

1 8 giorni 106,5×10.0

15.64 €

1 8 giorni 108,0×12.0

15.64 €

1 8 giorni -8,5×12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con serraggio dado Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione d'esercizio massima (MPa) 1.5

Supporto tecnico