• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto di spurgo a innesto rotante con dado

Giunto di spurgo a innesto rotante con dado
This plug reduces the unpleasant sound that occurs when separating from the socket. Noise reduction of 15% during air exhaust.
Rotary function: The swivel function prevents the hose from kinking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65-PRB-P
80-PRB-P
85-PRB-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTubo flessibile applicabile

9.15 €

1 8 giorni 106,5×10.0

9.15 €

1 8 giorni 108,0×12.0

9.15 €

1 8 giorni 108,5×12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con serraggio dado Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione d'esercizio massima (MPa) 1.5

Supporto tecnico