Giunto ad attacco rapido per alta pressione con filettatura maschio

Giunto ad attacco rapido per alta pressione con filettatura maschio
A fitting used in the extraction and branching of high-pressure air in buildings. Highly acclaimed internationally.

The photos and illustrations show the type with the rubber cover.
Types with a rubber cover feature a "G" at the start of the product name.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30K-SOM
G30K-SOM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

22.42 €

1 7 giorni 10

23.47 €

1 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Tipi di filettatura di collegamento R Filettatura nominale 1/4(LH) Pressione d'esercizio massima (MPa) 3.0

Supporto tecnico