Codice articolo del costruttore: 30K-PM
Marca: IFIELD
Prezzo: 14.43 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30K-PM
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Tipi di filettatura di collegamento | R | Filettatura nominale | 1/4(LH) | Pressione d'esercizio massima (MPa) | 3.0 |
Si trova sulla pagina di Giunto a innesto per alta pressione con filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: 30K-PM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30K-PM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali