Codice articolo del costruttore: HPOR1
Marca: IFIELD
Prezzo: 91.60 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HPOR1
Tipo | Diramazione | Maschio/Femmina | Diramazione maschio/femmina | Materiale corpo principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Numero di diramazioni e collegamenti | 2 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Pressione d'esercizio massima (MPa) | 3.0 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido femmina doppio rotante per alta pressione, il codice articolo è il seguente: HPOR1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HPOR1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali