Tubo pneumatico spiralato orientabile

Tubo pneumatico spiralato orientabile
[Caratteristiche] Regolazione fluida di angoli liberamente modificabili basata sul modello a 1 asse (360° x 1 asse di rotazione) e sul modello a 2 assi (360° x 2 assi di rotazione). Il movimento a 2 assi ruota il giunto, consentendo al fluido di scorrere senza collassare il tubo o la tubazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RR-CHU-85Y2M
RR-CHU-85Y4M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di esercizio
(m)

52.54 €

1 7 giorni 2

61.31 €

1 7 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 D.I. d(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
Colore Giallo Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::60 Massima pressione di esercizio(MPa) 0.7

Supporto tecnico