Testa a snodo, filettatura maschio serie POS

Testa a snodo, filettatura maschio serie POS
  • Sconto volumi elevati
(Features)
Using a high precision steel bearing as the inner ring, a special copper alloy ring is inserted into the carbon steel holder structure or outer ring, providing smooth and wear-resistant self alignment, rotation and oscillating movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POS5
POS5L
POS6
POS6L
POS8
POS8L
POS10
POS10L
POS12
POS12L
POS14
POS14L
POS16
POS16L
POS18
POS18L
POS20
POS20L
POS22
POS22L
POS25L
POS30
POS30L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di collegamento D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Coefficiente di carico
(kN)
Angolo di inclinazione ammesso
(deg)

12.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10M55Vite destra2.94.5

12.18 €

1 Disponibile 11 giorni 10M55Vite sinistra2.94.5

12.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10M66Vite destra3.78

12.18 €

1 Disponibile 11 giorni 10M66Vite sinistra3.78

14.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10M88Vite destra6.510

14.08 €

1 Disponibile 11 giorni 10M88Vite sinistra6.510

14.77 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1010Vite destra9.78

14.77 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1010Vite sinistra9.78

17.62 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1212Vite destra12.210

17.62 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1212Vite sinistra12.210

19.65 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1414Vite destra16.511

19.65 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1414Vite sinistra16.511

26.17 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1616Vite destra20.012

26.17 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1616Vite sinistra20.012

32.15 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1818Vite destra25.111

32.15 €

1 Disponibile 11 giorni 10M1818Vite sinistra25.111

40.02 €

1 Disponibile 11 giorni 10M2020Vite destra29.311

40.02 €

1 Disponibile 11 giorni 10M2020Vite sinistra29.311

46.13 €

1 Disponibile 11 giorni 10M2222Vite destra35.812

46.13 €

1 Disponibile 11 giorni 10M2222Vite sinistra35.812

83.21 €

1 Disponibile 11 giorni 10M2425Vite sinistra43.912

86.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10M3030Vite destra62.212

86.10 €

1 Disponibile 11 giorni 10M3030Vite sinistra62.212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio al carbonio per edilizia
Profilo filettatura di collegamento Filettatura femmina Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio Materiale tubo anima Lega di rame speciale
Metodo di lubrificazione Lubrificazione

Supporto tecnico