Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 24 | ||
5.01 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Ossido nero | 100 | ||
1.90 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 26 | ||
6.16 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | Ossido nero | 100 | ||
1.68 € | 1 | 11 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 28 | ||
6.14 € | 1 | 11 giorni | 3/8B(10A) | Ossido nero | 100 | ||
1.95 € | 1 | 11 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 34 | ||
5.82 € | 1 | 11 giorni | 1/2B(15A) | Ossido nero | 100 | ||
2.24 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 38 | ||
6.75 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | Ossido nero | 100 | ||
3.19 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 42 | ||
8.76 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | Ossido nero | 100 | ||
5.17 € | 1 | 11 giorni | 1 1/4B(32A) | Ossido nero | 50 | ||
11.64 € | 1 | 11 giorni | 1 1/4B(32A) | Ossido nero | 100 | ||
5.91 € | 1 | 11 giorni | 1 1/2B(40A) | Ossido nero | 50 | ||
13.68 € | 1 | 11 giorni | 1 1/2B(40A) | Ossido nero | 100 | ||
7.80 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | Ossido nero | 58 | ||
18.49 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | Ossido nero | 100 | ||
17.24 € | 1 | 11 giorni | 2 1/2B(65A) | Ossido nero | 70 | ||
34.10 € | 1 | 11 giorni | 2 1/2B(65A) | Ossido nero | 100 | ||
21.51 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | Ossido nero | 78 | ||
36.85 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | Ossido nero | 100 | ||
31.87 € | 1 | 11 giorni | 4B(100A) | Ossido nero | 90 | ||
55.49 € | 1 | 11 giorni | 4B(100A) | Ossido nero | 100 | ||
48.46 € | 1 | 11 giorni | 5B(125A) | Ossido nero | 103 | ||
64.80 € | 1 | 11 giorni | 6B(150A) | Ossido nero | 103 | ||
1.73 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | Zincatura | 24 | ||
1.87 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | Zincatura | 26 | ||
2.93 € | 1 | 11 giorni | 3/8B(10A) | Zincatura | 28 | ||
2.01 € | 1 | 11 giorni | 1/2B(15A) | Zincatura | 34 | ||
2.19 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | Zincatura | 38 | ||
3.16 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | Zincatura | 42 | ||
5.17 € | 1 | 11 giorni | 1 1/4B(32A) | Zincatura | 50 | ||
5.96 € | 1 | 11 giorni | 1 1/2B(40A) | Zincatura | 50 | ||
8.23 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | Zincatura | 58 | ||
18.27 € | 1 | 11 giorni | 2 1/2B(65A) | Zincatura | 70 | ||
22.78 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | Zincatura | 78 | ||
31.64 € | 1 | 11 giorni | 4B(100A) | Zincatura | 90 | ||
46.58 € | 1 | 11 giorni | 5B(125A) | Zincatura | 103 | ||
62.45 € | 1 | 11 giorni | 6B(150A) | Zincatura | 103 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Tubo in acciaio | Profilo attacco | Nippli singoli |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) | 1.0 | Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio/Flusso pulsante a 220°C o inf.)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 2.0 |
Specifiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali