Raccordo a vite per tubi in acciaio, sifone a U

Raccordo a vite per tubi in acciaio, sifone a U
• Materials: steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BUM10A
WUM10A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie

17.65 €

1 8 giorni Zincatura

24.70 €

1 8 giorni Ossido nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Sifone
Materiale Acciaio Filettatura nominale M1 3/8B(10A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio/Flusso pulsante a 220°C o inf.)(MPa) 1.4
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.0 Specifiche Tipo U

Supporto tecnico