Raccordo a vite per tubi in acciaio, nipplo VB (VB15A)

Raccordo a vite per tubi in acciaio, nipplo VB VB15A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VB15A

Marca: NAGOYA

Prezzo: 4.44

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M1: 1/2B(15A)

Dimensione L: 34 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VB15A

Codice componente
VB15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensione L
(mm)

4.44 €

1 8 giorni 1/2B(15A)34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio/Flusso pulsante a 220°C o inf.)(MPa) 1.4
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.0 Specifiche Con rivestimento in PVC rigido

Si trova sulla pagina di Raccordo a vite per tubi in acciaio, nipplo VB, il codice articolo è il seguente: VB15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VB15A.

Tipologia prodotto

Codice componente
VB100AX150L
VB125A
VB150A
VB15AX100L
VB15AX125L
VB15AX150L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensione L
(mm)

92.33 €

1 11 giorni 4B(100A)150

111.71 €

1 8 giorni 5B(125A)103

132.87 €

1 11 giorni 6B(150A)103

7.22 €

1 8 giorni 1/2B(15A)100

7.87 €

1 8 giorni 1/2B(15A)125

8.90 €

1 8 giorni 1/2B(15A)150

Supporto tecnico