Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BHS8A |
BHS10A |
BHS20A |
BHS32A |
BHS40A |
BHS50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | 12 | ||
3.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 3/8B(10A) | 12.5 | |
5.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3/4B(20A) | 18 | |
10.83 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | 24 | ||
14.13 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 24 | ||
18.10 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | 28.5 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura femmina) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) | 1.0 | Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio/Flusso pulsante a 220°C o inf.)(MPa) | 1.4 |
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 2.0 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali