Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo in acciaio inox

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6AX50L
N6AX65L
N6AX75L
N6AX100L
N6AX125L
N6AX150L
N6AX200L
N6AX250L
N6AX300L
N8AX65L
N8AX250L
N8AX300L
N10AX250L
N10AX300L
N15AX250L
N15AX300L
N20AX250L
N20AX300L
N25AX250L
N25AX300L
N32AX250L
N32AX300L
N40AX250L
N40AX300L
N50AX250L
N50AX300L
N65AX100L
N65AX125L
N65AX150L
N65AX200L
N65AX250L
N65AX300L
N80AX100L
N80AX125L
N80AX150L
N80AX200L
N80AX250L
N80AX300L
N100A
N100AX100L
N100AX125L
N100AX150L
N100AX200L
N100AX250L
N100AX300L
NS6AX50L
NS6AX65L
NS6AX75L
NS6AX100L
NS6AX125L
NS6AX150L
NS6AX200L
NS6AX250L
NS6AX300L
NS8AX50L
NS8AX65L
NS8AX75L
NS8AX100L
NS8AX125L
NS8AX150L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo attacco Filettatura nominale M1 Dimensione L
(mm)

3.67 €

1 Disponibile 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)50

5.20 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)65

5.66 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)75

6.35 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)100

7.87 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)125

8.26 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)150

10.27 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)200

13.73 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)250

15.66 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/8B(6A)300

5.20 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/4B(8A)65

13.73 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/4B(8A)250

15.66 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/4B(8A)300

13.73 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3/8B(10A)250

15.66 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3/8B(10A)300

17.76 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/2B(15A)250

21.02 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1/2B(15A)300

20.54 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3/4B(20A)250

24.48 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3/4B(20A)300

26.69 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1B(25A)250

31.57 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1B(25A)300

35.99 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1 1/4B(32A)250

42.70 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1 1/4B(32A)300

39.82 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1 1/2B(40A)250

46.27 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo1 1/2B(40A)300

50.39 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo2B(50A)250

59.12 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo2B(50A)300

40.88 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo2 1/2B(65A)100

49.14 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo2 1/2B(65A)125

59.49 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo2 1/2B(65A)150

75.24 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo2 1/2B(65A)200

101.34 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo2 1/2B(65A)250

117.94 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo2 1/2B(65A)300

50.00 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3B(80A)100

59.98 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3B(80A)125

72.94 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3B(80A)150

91.55 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3B(80A)200

124.46 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3B(80A)250

101.10 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo3B(80A)300

65.06 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo4B(100A)90

76.49 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo4B(100A)100

88.28 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo4B(100A)125

87.36 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo4B(100A)150

91.91 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo4B(100A)200

128.38 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo4B(100A)250

144.87 €

1 11 giorni [Nipplo] Doppio nipplo4B(100A)300

3.69 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)50

5.20 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)65

5.66 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)75

6.35 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)100

7.87 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)125

8.26 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)150

10.27 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)200

13.73 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)250

15.66 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/8B(6A)300

3.77 €

1 Disponibile 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/4B(8A)50

5.20 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/4B(8A)65

5.66 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/4B(8A)75

6.35 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/4B(8A)100

7.87 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/4B(8A)125

8.26 €

1 11 giorni [Nipplo] Nippli singoli1/4B(8A)150

Loading...

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35 Specifiche Standard

Supporto tecnico