Raccordo per tubi a vite in acciaio inox JIS, attacco dritto

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox JIS, attacco dritto
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JS8A
JS10A
JS15A
JS20A
JS25A
JS32A
JS40A
JS50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensione L
(mm)

7.97 €

1 11 giorni 1/4B(8A)27

7.97 €

1 11 giorni 3/8B(10A)28

11.52 €

1 11 giorni 1/2B(15A)37

15.94 €

1 11 giorni 3/4B(20A)39

17.76 €

1 11 giorni 1B(25A)46

27.54 €

1 11 giorni 1 1/4B(32A)51

33.97 €

1 11 giorni 1 1/2B(40A)51

46.45 €

1 11 giorni 2B(50A)60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35
Specifiche Standard

Supporto tecnico