• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox JIS, attacco conico

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox JIS, attacco conico
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS8A
TS40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensione L
(mm)

8.47 €

1 8 giorni 1/4B(8A)29

34.55 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35
Specifiche Standard

Supporto tecnico