Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HS6A |
HS8A |
HS10A |
HS15A |
HS20A |
HS25A |
HS32A |
HS40A |
HS50A |
HS65A |
HS80A |
HS100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 1 | 11 giorni | 1/8B(6A) | 12 | ||
3.36 € | 1 | 12 giorni | 1/4B(8A) | 15 | ||
3.41 € | 1 | 14 giorni | 3/8B(10A) | 16 | ||
2.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 20 | ||
5.82 € | 1 | 14 giorni | 3/4B(20A) | 21 | ||
7.73 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | 25 | ||
11.00 € | 1 | 11 giorni | 1 1/4B(32A) | 28 | ||
12.45 € | 1 | 11 giorni | 1 1/2B(40A) | 28 | ||
19.19 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | 34 | ||
34.36 € | 1 | 11 giorni | 2 1/2B(65A) | 39 | ||
44.82 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | 42 | ||
76.80 € | 1 | 11 giorni | 4B(100A) | 50 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura femmina) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.5 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Specifiche | Metà |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali